Akrylglassdeksel

Artikkelnummer: FT 2780.000

For beskyttelse av anvisnings- og betjeningselementer i standard 19"- eller metriske mål.

Artikkelnummer:
FT 2780.000
Utførelse
19" (482,6 mm)
Produktbeskrivelse
Med sikkerhetslås, lås nr. 3524 E.
Materiale
Ramme: Aluminiumsprofiler med hjørneprofiler i trykkstøp
Vindu: akrylglass, røykfarget
Leveringsomfang
Inkl. hengsler og festemateriell.
Inkl. sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54
Dimensjoner
Bredde: 320 mm
Høyde: 158 mm
Dybde: 47,5 mm
Vindusflate
Bredde vindu: 280 mm
Høyde vindu: 137,5 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
43 mm
Monatsjemål
Installation depth for components: 269,2 mm
Montasjebredde for komponenter: ½ 19"
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,937 kg
Bruttovekt
1,137 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177032217
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Produktbeskrivelse
FT Akrylglassdeksel, 482.6 mm (19"), BHD: 320x158x47,5 mm
Dokumentasjon
Veiledning