- Art.nr:
 
- FT 2735500
 
- Utførelse
 
- 30-er profil 
 
- Produktbeskrivelse
 
- For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang. 
 
- Materiale
 
- Aluminiumsprofil med hjørneprofiler i støpt sink og enkelt sikkerhetsglass. 
 
- Overflate
 
- Grunnramme: pulverlakkert RAL 7035
Hengsel- og låsprofil: eloksert, natur  
- Value base frame
 
- Laget av herdet sikkerhetsglass: Høy motstandsevne mot løsemidler og riper, antistatisk, liten risiko for personskade ved brudd. 
 
- Standard splittlåsinnsats kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm) 
 
- Hengsler med 180° åpningsvinkel, lett å montere. 
 
- Value base frame
 
- Lett å skru av døren pga. tilpassede dimensjoner (dørrammen kan brukes som bormal). 
 
- Enkel høydejustering. 
 
- Stabiliserer dørutsparingen. 
 
- Dekker snittkanten. 
 
- Det kommer ikke smuss på pakningen, skiven er sikret slik at den ikke løftes ut, ved åpning kommer det ikke noe smuss og det renner ikke væske bak vinduet. 
 
- Rammeprofil i høyden 30 mm eller 60 mm 
 
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Henvisning
 
- Standard splittlåsinnsats kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm) 
 
- Ikke egnet til utendørs montering 
 
- Passer for
 
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm  
- Dimensjoner
 
- Bredde: 500 mm
Høyde: 270 mm
Dybde: 47 mm  
- Vindusflate
 
- Bredde vindu: 363 mm
Høyde vindu: 198 mm  
- Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
 
- 33 mm 
 
- Pakkeenhet
 
- 1 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 3,016 kg
 
- Bruttovekt
 
- 3,22 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
FT systemvindu, for VX, TS, VX SE, 30 mm-profil, B×H×D: 500x270x47 mm, for B: 600 mm