- Artikkelnummer:
- VX 8618.451
- Produktbeskrivelse
- For individuell utforming av feltbetegnelsene på døren.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tekstremser
Gjennomsiktig beskyttelsesfolie
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 650 mm
Høyde: 29 mm - Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,38 kg
- Bruttovekt
- 0,42 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivelse
- VX tekstlist, for B: 800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet