Støvbeskyttelseslist for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 2425100

Som beskyttelse mot støv mellom døren og den øvre horisontale skapprofilen. Støvbeskyttelseslisten gir plass for montering av tekst eller firmalogo.

Art.nr:
SZ 2425100
Produktbeskrivelse
Som beskyttelse mot støv på dørens overkant og mellom dør og den øvre horisontale skapprofilen. Støvbeskyttelseslisten gir plass for montering av tekst eller firmalogo.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. transparent beskyttelsesfolie for tekstremser (høyde 29,5 mm).
Henvisning
Kan også brukes i kombinasjon med avdekning rekke oppe
Dimensjoner
Lengde: 800 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,61 kg
Bruttovekt
0,62 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SZ støvbeskyttelseslist, for VX,TS, VX SE, L: 800 mm
Dokumentasjon
Info sheet