Jording PE-PEN-skinnesystem PE/PEN-skinnesystem. PE-PEN-skinnesystem PE/PEN-samleskinne E-Cu for VX Iht. DIN EN 13 601. Med integrerte hull. Til produkt PE-PEN-skinnesystem PE/PEN-festevinkel for VX For feste av PE/PEN-samleskinne 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm. Til produkt PE-PEN-skinnesystem Rekkemonteringsbrakett E-Cu PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, kombivinkel og rekkemonteringsbraketter muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1. Til produkt PE-PEN-skinnesystem Samleskinneholder N-kabler For påbygging av 1-polede nøytral- eller PEN-ledere. Til produkt PE-PEN-skinnesystem Samleskinner E-Cu med integrerte hull Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder, PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu. Til produkt PE-PEN-skinnesystem Justeringsmutter M12 Selvholdende muttere med låsekrans for boringer i samleskinner.1 Til produkt PE-PEN-skinnesystem PE/PEN-kombivinkel E-Cu for PE/PEN-kombinasjoner PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, kombivinkel og rekkemonteringsbraketter muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1. Til produkt