- Art.nr:
- TS 8108.750
- Fordeler
- Automatisk potensialutligning med festeelementer
- Høyere EMC-beskyttelse med spesiell EMC-tetning
- Enkel plassering med opphengshjelp
- Jordingsbolter med kontaktflate
- Product modification
- Fordelene er forbedret formbarhet, optimal korrosjonsstabilitet og et ensartet utseende.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- med sinkmagnesiumbelegg
Utvendig pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 37,4 kg
- Bruttovekt
- 38,6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Produktbeskrivelse
-
TS EMC-Sidevegger, for TS, for BD: 2000x800 mm, stålplate