Kabelbærer hengslet, med hurtigforbinder

Artikkelnummer: DK 7163.550

For sikker føring av tilkoblingskablene fra apparathyller til teleskoputtrekk til festepunktet, festet kan løsnes på begge sider ved hjelp av hurtigforbindere.

Artikkelnummer:
DK 7163.550
Produktbeskrivelse
For sikker føring av tilkoblingskablene fra apparathyller til festepunktet med teleskoputtrekk. Festet kan løsnes på begge sider med hurtigforbinder.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
Passer for
Dybde: > 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,79 kg
Bruttovekt
0,797 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelbærer hengslet, med hurtigforbinder, For D: > 600 mm, maks. apparathylledybde = skapdybde-100 mm
Dokumentasjon
Veiledning