Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikkelnummer: DK 5501.725

El nummer: E6911365

For montasje mellom to 19"-montasjenivåer.

Artikkelnummer:
DK 5501.725
Produktbeskrivelse
For montering mellom to 19"-montasjenivåer, på 19"-profilskinner eller 19"-montasjeramme.
Fordeler
Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy
Selvfestende
Fullt uttrekk
Anvendelsesområder
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
Materiale
Stålplate
Overflate
Bunn: lakkert
Teleskopskinner/montasjesett: forsinket
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Apparathylle, ventilert
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell
Belastning
100 kg
Dimensjoner
Bredde: 419 mm
Dybde: 700 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
TS IT
TE
Nivå-avstand
600 ‐ 900 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10,184 kg
Bruttovekt
10,72 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177679160
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Apparathyller, BHD: 419x1 HEx700 mm, 100 kg, nivå-avstand: 600-900 mm, uttrekkbart, RAL 9005
Dokumentasjon
Quick guide