Patch-paneler for fiberoptisk skjøteboks, låsbar

Artikkelnummer: DK 7478.535

5 forskjellige patchepaneler for forskjellige koblingssystemer er tilgjengelig. Avhengig av hvilken variant som velges og grunnstørrelsen til panelet, varierer antall montasjepunkter for hvert panel.

Artikkelnummer:
DK 7478.535
Produktbeskrivelse
For skjøteboksene kan man velge mellom flere paneler med tilsvarende utsparinger for montasje av Single eller Duplex fiberoptiske koblinger.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Antall montasjehull
24
For fiberoptisk kobling
E -2000
E-2000 Duplex
SC
LC-Duplex
Henvisning til best.nr.
For E-2000 dupleks er bare halvparten av montasjepunktene tilgjengelige.
Høydeenheter
2 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,45 kg
Bruttovekt
0,553 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177167988
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeskrivelse
DK Patch-paneler