Blindpanel, 19" (482,6 mm)

Art.nr: DK 7152005

El nummer: E6911343

Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.

Art.nr:
DK 7152005
Produktbeskrivelse
Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 9005
Build-up height
88 mm
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
2 HE
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,092 kg
Bruttovekt
1,292 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177492110
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivelse
DK Blindpanel, 482.6 mm (19"), 2 HE, oppbyggingshøyde: 88 mm, RAL 9005