- Art.nr:
- DK 7151.005
- Produktbeskrivelse
- Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Build-up height
- 44 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,594 kg
- Bruttovekt
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177492103
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- DK Blindpanel, 482.6 mm (19"), 1 HE, oppbyggingshøyde: 44 mm, RAL 9005