- Artikkelnummer:
- TS 3659.190
- Utførelse
- For nivåavstand 559,0-789,0 mm
- Produktbeskrivelse
- Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 426 mm.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Teleskopskinne med montasjesett
Festemateriell
- Uttrekkslengde
- 596,4 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: 800 mm
Kapslingstype: TS IT
- Belastning
- 30 kg
- Henvisning
- Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,946 kg
- Bruttovekt
- 3,146 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS server telescopic slides, for D: 800 mm, extension piece: 596.4 mm, for TS, TS IT