- Artikkelnummer:
- DK 7282.035
- Produktbeskrivelse
- For feste på profilskinner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykklister, driftshåndbøker og mindre ting. Den lille utførelsen til 2 HE-variantene egner seg også for montering inne i en svingramme.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett montert
Sikkerhetslås 12321
- Lysåpning dybde
- 419 mm
- Lysåpning bredde
- 411 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,435 kg
- Bruttovekt
- 6,82 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK Skuff, 2 HE, for 482.6 mm (19")-montasjenivå, innbyggingsdybde: 427 mm