- Artikkelnummer:
- DK 7246.060
- Produktbeskrivelse
- Med dette adapteret kan 482,6 mm (19") kortrammer festes på metriske profilskinner (535mm) hhv. blandingssystemer.
- Materiale
- Aluminiumsprofil
- Dimensjoner
- Høyde: 11 SU
- Høydeenheter
- 6 HE
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,182 kg
- Bruttovekt
- 0,185 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177187191
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Adapter, metrisk på tommer 21"/19", 6 HE, 11 SU, for metriske profilskinner: 535 mm