Produktet utløper: 30. okt. 2021
- Art.nr:
 - DK 7827480
 - Utførelse
 - Montasjeposisjon midt på
 - Produktbeskrivelse
 - Montasjevinklene fastskrues i skapbredden på kapslingsrammen. Profilskinnen festes oppe og nede på vinkelen. For delvis utbygging av skap kan montasjevinkelen festes på TS systemchassisen 17 x 73 mm, på det utvendige montasjenivået til skaprammen.
 - Fordeler
 - Vinkelen sørger for optimalt frirom ved kabelføring
 - Dybdevariabelt feste med avlange festehull er mulig
 - Egnet for 19" delvis utbygging
 - Anvendelsesområder
 - For ettermontering av eksisterende TS-anvendelser
 - Materiale
 - Stålplate
 - Overflate
 - Forsinket
 - Leveringsomfang
 - Inkl. festemateriell
 - Passer for
 - Kapslingstype: TS
Bredde: 800 mm - Pakkeenhet
 - 2 stk.
 - Nettovekt
 - 3,38 kg
 - Bruttovekt
 - 3,6 kg
 - Tolltariffnummer
 - 73182900
 - EAN
 - 4028177302631
 - ETIM 9
 - EC002625
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - Produktbeskrivelse
 - DK-TS Monteringsvinkel, for L-formede profilskinner i TS, 482.6 mm (19"), for B: 800 mm
 
- Dokumentasjon
 - Info sheet