- Artikkelnummer:
- VX 8613.151
- Produktbeskrivelse
- Monteres mellom fremre og bakre 19" adapterprofil eller adapterstykke 19".
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Dybde: = 500 mm
- Monatsjemål
- Montasjebredde for komponenter: 19"
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 4,96 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 500 mm