19"-utbyggingsteknikk

Glideskinner

Glideskinner gir oppbevaringsflate for komponenter som henges inn i 19"-nivået, og støtter vekten av tunge komponenter. Tunglastskinner kan bestykkes med 800 N statisk last.

Glideskinner

Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.

Glideskinner

Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.

Glideskinner

Glideskinne for TS adapter-profil, ensidig feste

Med feste på en side på adapter-profilene, 19" (482,6 mm).

Glideskinner

Glideskinne, 2 HE, fast montering for VX IT

For montering på et 19"-montasjenivå.

Glideskinner

Glideskinne for TE

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 19" (482,6 mm) komponenter.

Glideskinner

Glideskinne for TS adapter-profil, tosidig feste

Med feste på to sider mellom de fremre og bakre adapter-profilene, 19" (482,6 mm) hhv. adapter-stykker, 19" (482,6 mm).

Glideskinner

Glideskinne, 2 HE, fast montering, tunge komponenter for VX IT

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 482,6 mm (19") profilskinner og for 19” profilskinner dynamic i VX IT.

Glideskinner

Glideskinne VX for 19" profilskinne med feste på begge sider

Monteres mellom fremre og bakre 19" adapterprofil eller adapterstykke 19".

Glideskinner

Glideskinner, for tunge komponenter for TS nettverksskap med to montasjenivåer

For TS nettverksskap med to montasjenivåer, for å støtte tunge komponenter.

Glideskinner

Glideskinne VX for 19" profilskinne med feste på én side

Montering på 19" profilskinne.

Glideskinner

Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE

For server- og nettverksskap med to 19" (482,6 mm) montasjenivåer, for feste av bøyde og L-formede profilskinner, 19" (482,6 mm)-montasjeramme og på TE, uttrekkbar.

Glideskinner

Glideskinne2 HE, fast montering, gjennomgående for to 19" (482,6 mm)-festenivåer

For to festenivåer, 19" (482,6 mm), for støtte av tunge komponenter i dataracken.

Glideskinner

Dybdestag for datarack

For montering og stabilisering av to 19" (482,6 mm)-montasjenivåer i datarack, kan justeres i lengden.

Glideskinner

Dybdestag for 482,6 mm (19")-profilskinner

L-formede profilskinner, også for feste av monteringssett for serversystemer.