- Art.nr:
 - DK 7950100
 - Utførelse
 - Merkeområde 1 – 56 HE
 - Produktbeskrivelse
 - Med tallmerking i 482,6 (19") hullraster for entydig merking av de enkelte høydeenhetene.
 - Fordeler
 - Fritt valg av nummereringsretningen takket være dobbeltsidig merking
 - Entydig dokumentasjon for de forskjellige komponentene
 - Anvendelsesområder
 - For ettermontering av eksisterende 19"-profiler
 - For påliming på siden ved siden av systemhullingen
 - Materiale
 - stålplate, lakkert
 - Dimensjoner
 - Bredde: 6 mm
 - Monatsjemål
 - Installation depth for components: 482,6 mm
 - Pakkeenhet
 - 1 stk.
 - Nettovekt
 - 0,026 kg
 - Bruttovekt
 - 0,026 kg
 - Tolltariffnummer
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177492042
 - ETIM 9
 - EC001288
 - ECLASS 8.0
 - 27149129
 - Produktbeskrivelse
 - DK Tekstremser, 482.6 mm (19"), merkeområde 1 - 56 HE