- Artikkelnummer:
- DK 7507.721
- Produktbeskrivelse
- L-formet vinkel som 2. montasjenivå.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for hurtigmontering uten verktøy
- Høydeenheter
- 21 HE
- Henvisning
- Det 2. Montasjenivået må være lik høyden til de fremre profilene
- En delvis utbygging er ikke mulig
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,708 kg
- Bruttovekt
- 1,907 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551541
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK Profilskinner, 482.6 mm (19"), 21 HE, for FlatBox