- Art.nr:
- VX 8619.520
- Produktbeskrivelse
- For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 hengsler 130°
Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet
- Henvisning
- For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
- Avhengig av utmonteringssituasjonen, er systemchassis 23 x 64 mm nødvendig
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- Henvisning til best.nr.
- For montering i AX trenger man i tillegg montasjesett AX
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
AX
Bredde: = 600 mm
= 800 mm
Høyde: ≥ 600 mm
- Passer for kapslingstype
- VX
- VX SE
- Høydeenheter
- 9 HE
- Passer for kapslingstype
- VX
- VX SE
- AX
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,168 kg
- Bruttovekt
- 3,483 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919587
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX Svingramme liten, for B: 600/800 mm, 9 U