Svingramme, stor, uten panel for TS, VX SE, 600 mm og 1200 mm brede skap

Art.nr: SR 2336700

For 600 mm og 1200 mm brede skap, 22-45 HE, uten paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter.

Art.nr:
SR 2336700
Produktbeskrivelse
For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet
Montasjetips
Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
Henvisning
For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
= 1.200 mm
Høyde: ≥ 1.800 mm
Høydeenheter
36 HE
Passer for kapslingstype
TS
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
11,939 kg
Bruttovekt
12,567 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177021556
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SR svingramme, stor, uten paneler, TS, VX SE, for B: 600/1200 mm, 36 HE
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj