Kabelføringskanal, horisontal 19" (482,6 mm)

Art.nr: DK 7158100

Muliggjør skjult enkel kabelføring også store kabelmengder innenfor 19"-montasjenivået, for enkel håndtering kan hele frontpanelet fjernes ved hjelp av hurtiglåser.

Art.nr:
DK 7158100
Produktbeskrivelse
Kanalen muliggjør skjult og enkel kabelføring, også store kabelmengder til montasjekomponentene innenfor 19"-montasjenivået. Store utsparinger garanterer knekkfri kabelføring til komponentene oppover og nedover. For enkel håndtering kan hele frontpanelet fjernes ved hjelp av hurtiglåser. Når kablene er lagt inn holdes disse på plass med borrelåser, mens kanalen kan låses igjen.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. 5 borrelåser
Høydeenheter
2 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,7 kg
Bruttovekt
1,762 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelføringskanal, 482.6 mm (19"), 2 HE, horisontal