Rangeringspanel med kabelsprosser for horizontal cable management

Artikkelnummer: DK 7257.150

For horisontal rangering av patchkablene med kabelsprosser, muliggjør enkel modifisering og utvidelse av kabelføringen ved å åpne enkeltsprossene.

Artikkelnummer:
DK 7257.150
Produktbeskrivelse
For horisontal rangering av patchkablene med 5 kabelsprosser. Åpning av enkeltsprossene muliggjør enkel endring og utvidelse av kablingen.
Materiale
panel: stålplate, lakkert
Kabelsprosser: Plast
Farge
panel: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
2 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,999 kg
Bruttovekt
1 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265