Kabelfangskinner for patch-panel

Artikkelnummer: DK 7610.000

For strekkavlastning av innkommende og utgående datakabler, valgfritt med fjærklemmer for montering og kontakt av kabelskjermen.

Artikkelnummer:
DK 7610.000
Utførelse
uten kabelskjermkontaktering
Produktbeskrivelse
For strekkavlastning av innkommende eller utgående datakabler. Valgfritt med fjærklemmer for montering og kontakt av kabelskjermer. Forbindelse til patch-panelet gjennom montasjebolter i panelet.
Materiale
Stålplate, 2 mm, forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,481 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabeloppsamlingsskinner, for patch-panel, uten kabelskjermkontaktering