Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

Artikkelnummer: DK 7097.000

For feste av kabler på C-profilskinnen.

Artikkelnummer:
DK 7097.000
Utførelse
for kabeltverrsnitt 18–22 mm
Produktbeskrivelse
For feste av kabler på C-profilskinnen.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. plast-motstykke
Min. kabeltverrsnitt
18 mm
Maks. kabeltverrsnitt
22 mm
Pakkeenhet
25 stk.
Nettovekt
0,975 kg
Bruttovekt
1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177124523
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivelse
DK kabelklemmer, for kabeldiameter Ø18–22 mm