- Art.nr:
- SZ 2353.000
- Produktbeskrivelse
- For feste av kabelen på kabeloppsamlingsskinnene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. plast-motstykke
- Min. kabeltverrsnitt
- 18 mm
- Maks. kabeltverrsnitt
- 22 mm
- Pakkeenhet
- 25 stk.
- Nettovekt
- 1,25 kg
- Bruttovekt
- 1,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177021914
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeskrivelse
-
SZ Vinkelkabelklemmer, for kabeloppsamlingsskinner, for kabeldiameter 18-22 mm