Kantebeskyttelse

Art.nr: DK 7072.100

For å beskytte utsparinger med skarpe kanter, beskytter mot skader og forhindrer at gjennomførte kabler skades, kan forlenges.

Art.nr:
DK 7072.100
Produktbeskrivelse
For utsparinger med skarpe kanter. Beskytter mot skader hhv. forhindrer at gjennomførte kabler skades. Kantbeskyttelsen egner seg for materialtykkelser fra ca. 1,0 – 2,0 mm og kan kuttes i ønsket lengde.
Materiale
Kunststoff PVC
Farge
Svart
Lengde
10 m
Dimensjoner
Bredde: 6 mm
Høyde: 11 mm
Lengde: 10 m
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,41 kg
Bruttovekt
0,47 kg
Tolltariffnummer
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK Kantebeskyttelse, L: 10 m, kan avkortes individuelt, for materialtykkelser: 1,0 - 2,0 mm