- Art.nr:
 
- SZ 2899400
 
- Produktbeskrivelse
 
- For kabelinnføring skjærer du av trinnet tilsvarende kabeldiameteren. 
 
- Anvendelsesområder
 
- for veggtykkelser fra 1,5 til 4,5 mm 
 
- Materiale
 
- Stuss/mantel: termoplastisk elastomer 
 
- Dimensjoner
 
- Gjenger: M40 
 
- For veggtykkelse (maks.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
 
- IP 54 ved varsom kabelinnføring 
 
- For kabel-Ø
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Pakkeenhet
 
- 20 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 0,14 kg
 
- Bruttovekt
 
- 0,155 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
SZ Trinnippel, for veggtykkelser fra 1,5 til 4,5 mm, for gjenger M20, kabeldiameter: 13-34 mm