- Art.nr:
- SZ 2400910
- Produktbeskrivelse
- For ferdigmonterte kabler og ledninger med plugg. Påmontering på 24- hhv. 16-polet pluggutsparinger i modulplater for skillevegg og metallflensplater.
- Fordeler
- Enkeltkabler kan også utvides uten demontering av tetningsrammen, utskiftbar
- Materiale
- Rammer: polyamid
Flatpakning: CR
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Nødvendig utsparing
- 16-polet
- Number modules 20 x 20
- 8 stk.
- Dimensjoner
- Bredde: 120 mm
Dybde: 67 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 64
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,105 kg
- Bruttovekt
- 0,11 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177534667
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
SZ Tetningsramme for tetningsmoduler, for utsparing 16-pole