Kombiskinner for VX, VX IT, TX CableNet

Artikkelnummer: VX 5302.022

El nummer: E2406874

Kombinasjon av C-profilskinne for kabeloppsamling med kabelklemmer og en kabelføringsskinne med T-hoder for kabelføring. Kablene kan festes og strekkavlastes på kombiskinnen med kabelklemmer, kabelstrips eller borrelås.

Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

Artikkelnummer:
VX 5302.022
Produktbeskrivelse
Kombinasjon av C-profilskinne for kabeloppsamling med kabelklemmer og en kabelføringsskinne med T-hoder for kabelføring. Kablene kan festes og strekkavlastes på kombiskinnen med kabelklemmer, kabelstrips eller borrelås.
Fordeler
Montering mulig både på ut- og innsiden av skaprammen
Anvendelsesområder
For kabelføring og strekkavlastning av de førte kablene på VX-rammeverket
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
Direkte fastskruing mellom de vertikale til skaprammen
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
TX CableNet
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,72 kg
Bruttovekt
2,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177952546
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
Kombinasjonsskinne for VX IT, 600x2000 For skapbredde / dybde: 1000 mm
Dokumentasjon
Veiledning