Modulpaneler for TE

Art.nr: TE 7526795

Med modulplatene kan bunnområdet til TE varieres slik man ønsker.

Art.nr:
TE 7526795
Utførelse
Utjevningspanel
Produktbeskrivelse
Med modulplatene kan bunnområdet til TE varieres slik man ønsker.
Anvendelsesområder
For riktig valg av bunnplater, se:
Skapbredde minus 150 mm
Skapdybde minus 50 mm
Materiale
Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 650 mm
Dybde: 150 mm
Passer for
Kapslingstype: TE
Bredde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,1 kg
Bruttovekt
1,26 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177551190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TE Modulpaneler, BxD: 650x150 mm, utjevningspanel, for B: 800 mm
Dokumentasjon
Info sheet