Todelt flensplate med elastisk klemprofil for AX

Artikkelnummer: SZ 2565.450

Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.

Artikkelnummer:
SZ 2565.450
Utførelse
todelt
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
Dimensjoner
Bredde: 301 mm
Dybde: 221 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Pakker for best.nr.
1037.000
1055.000
1073.000
1180.000
1280.000
1338.000
1181.000
1281.000
Flensplate
Størrelse: 5
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,95 kg
Bruttovekt
1,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177973152
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 301x221 mm, for flensplater str. 5
Dokumentasjon
Info sheet