For feste av montasje-chassis 23 x 73 mm eller montasjeskinner 23 x 23 mm.
- Art.nr:
- SZ 4183000
- Produktbeskrivelse
- For feste av montasje-chassis 23 x 73 mm eller montasjeskinner 23 x 23 mm.
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- 1 sett = 1 kombi-holdestykke, 2 senkskruer, 2 skiver
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE-skapprofilen med festemutter TS 8800.806 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 24 stk.
- Nettovekt
- 1,896 kg
- Bruttovekt
- 2,087 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Kombi-holdestykke, gir variable montasjemuligheter av montasjeskinnen 23x23 mm, PS montasjeskinner 23x23 mm, på adapterskinne for PS-kompatibilitet