Selvgjengende skruer

Artikkelnummer: SZ 2489.500

For de runde utsparingene med Ø 4,5 mm i skapprofilen, montasjeskinner og -chassis.

Artikkelnummer:
SZ 2489.500
Utførelse
Linsehodeskrue med innvendig sekskant
Anvendelsesområder
For de runde utsparingene med Ø 4,5 eller 4,7 mm i skapprofilen, montasjeskinner og -chassis
Dimensjoner
Gjenger: M5
Gjengelengde: 12 mm
Gjenger
M5
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,48 kg
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Produktbeskrivelse
SZ Selvgjengende skruer, linsehodeskrue med innvendig sekskant, for gjenger M5