- Art.nr:
- TS 4166000
- Produktbeskrivelse
- Trykkfjæren, som er laget som innførings-hjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemhullingen.
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På montasjeskinner 23×23 mm
- På montasjechassis 23×73 mm
- På montasjechassis 45×88 mm
- På systemchassis 23×73 mm
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
- Dimensjoner
- Gjenger: M5
- Gjenger
- M5
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,474 kg
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177641815
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
-
TS Burmuttere, for gjenger M5, for fastklemming og innsetting fra siden