LED kontinuerlig lys for signalsøyler, modulære

Art.nr: SG 2370151

Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.

Art.nr:
SG 2370151
Utførelse
LED kontinuerlig lys
Fordeler
Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.
Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.
Virkemåte
En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer og tekstplate
Materiale
Kapsling av polyamid
Kalotter: transparent polykarbonat
Farge
Rød
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning
230 V
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,069 kg
Bruttovekt
0,075 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177953598
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivelse
SG LED steady light component, red
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Ytterligere informasjon