RJ45-innbyggingsmodul

Artikkelnummer: SZ 2482.730

Innbyggingsmodul for grensesnitt-forlengelse med veggtilkobling fra kontakt til kontakt eller kontakt til plugg.

Artikkelnummer:
SZ 2482.730
Utførelse
RJ45 veggkontakt på innvendig kontakt
Produktbeskrivelse
For å forlenge grensesnitt inni kapslingen f.eks. industri-PC-er og brytere til kapslingens utside. Veggtilkoblingen trenger ikke mer plass enn en tast.
Fordeler
Hurtigere tilgang ved vedlikeholdsarbeid
Kapslingens kapslingsklasse opprettholdes
Motmutteren skjærer seg gjennom lakken, slik at man oppnår en ledende forbindelse
Sikret beskyttelse
Materiale
Skap: Messing
Deksel: Aluminium
Pakning: polyamid
Overflate
Kapsling: forniklet
Deksel: eloksert
For veggtykkelse (maks.)
1 ‐ 6 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP67 med lukket beskyttelsesklaff
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,048 kg
Bruttovekt
0,058 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177550247
ETIM 9
EC001121
ETIM 8
EC001121
ECLASS 8.0
27440390
Produktbeskrivelse
SZ RJ45-innbyggingsmodul, kontakt
Dokumentasjon
Info sheet