Overgang mellom menneske-maskin

Tastaturer, klaffer og skuffer

Tastaturer montert i en hylle på betjeningskapslingen eller integrert i skuff eller klaff i 19"-nivået.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Klaff for musmatte, svingbar

For montering til venstre/høyre under klaff for tastaturer, går i lås automatisk, svinget inn og ut.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Innbyggingstastatur 19"/4 HE med integrert touchpad

Det integrerte berøringstastaturet gjør ekstra, kapslingsklasseriktig installasjon av mus overflødig og reduserer dermed kabelarbeidet til et minimum.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Tastaturskuff 2 HE for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for tastaturer opptil 430 mm bredde og 250 mm dybde ved nedfelt frontplate.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Klaff for musmatte, uttrekkbar med musholder

For påskruing i klaffen, passer til alle vanlige musmatter opptil 250 x 205 mm.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Papirmottaks-klaff for montering i flater

For montering i flater, muliggjør enkelt mottak av sider fra printeren, uten å åpne døren på kapslingen.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Holder for mus

Passer til musmatteklaff og gir en sikker plassering av standardmus.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Tastaturklaff for betjeningskapslinger eller flater

Innstillbar på forskjellige tastaturdybder med enkel skyvefunksjon.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Tastatur, uttrekkbart med integrert styrekule

Ekstremt flatt tastatur med markørtaster og styrekule, håndtaket brukes samtidig som håndleddstøtte.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Tastaturholder, svingbar

For å legge fra seg standard-tastaturer under programmerings- og servicearbeid, montasjeavstand til romstaget for problemfri innsvinging min. 300 mm.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Skuff 19"/2 HE for tastatur og mus

Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 390 x 32 x 139 mm, plass til standard mus eller styrekule.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Klaff for tastatur og mus

For montering i 600 og 800 mm brede dører og 19"-svingramme og -skap.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Klaff for musmatte for betjeningskapslinger eller flater

Musplateklaffens helning kan justeres individuelt.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Tastaturskuff 1 HE for to 19" (482,6 mm)-festenivåer

For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for montering av: Tastaturer inntil maks. 420 x 40 x 220 mm, kan trekkes helt ut, låsbare.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Bunn for dørrammer

Det plassbesparende alternativet i stedet for apparathyller for montering av Tower-PC-er (maks. 20 kg). For fastskruing på dørrammen på 600 mm brede skap.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Skuff for tastatur og mus med klaff for musmatte

Egnet for feste av tastaturer opptil maks. 460 x 42 x 170 mm, standard mus og musematte.

Tastaturer, klaffer og skuffer

Tastaturklaff HD

For plassering av standard tastatur, inkl. vannavløpshull.