- Art.nr:
 
- VX 8617020
 
- Produktbeskrivelse
 
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået. 
 
- Fordeler
 
- Hektes enkelt inn i 19"-systemhullene utenfra og sikres 
 
- Systemhull på alle fire sider 
 
- For allerede rekkemonterte skap kan montering av systemchassisen også skje fra innsiden av skapet 
 
- Materiale
 
- Stålplate 
 
- Overflate
 
- Forsinket 
 
- Leveringsomfang
 
- Inkl. festemateriell 
 
- Monteringsmuligheter
 
- På det utvendige montasjenivået på skapprofilen 
 
- På det utvendige montasjenivået mellom to systemchassis 23 x 64 mm 
 
- Passer for
 
- Kapslingstype: VX
Passer til bredde/dybde: 500 mm  
- Pakkeenhet
 
- 4 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 2 kg
 
- Bruttovekt
 
- 2,075 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829053 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
VX systemchassis 18 x 64 mm, for utvendig montasjenivå, for B/D: 500 mm