PS montasjechassis 23 x 73 mm for TS, VX SE

Art.nr: SZ 4379000

For montasje på de horisontale og vertikale TS skapprofilene over kombiholdestykke PS.

Art.nr:
SZ 4379000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde
1 695 mm
Monteringsmuligheter
På den vertikale skapprofilen direkte over kombi-holdestykker TS og over adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med kombi-holdestykker PS
På den horisontale skapprofilen direkte over kombi-holdestykker PS
Passer for
Kapslingstype: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
7,068 kg
Bruttovekt
7,441 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177100053
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ TS Montasjechassis, 23 x 73 mm, for TS, SE, for BHD: 1800 mm, L: 1695 mm
Datablad
Teknikk i detalj