TS montasjeskinne 18 x 38 mm

Art.nr: TS 8612280

El nummer: E2431833

For montering på den vertikale TS-skapprofilen på det ytterste montasjenivået, på den horisontale TS skapprofilen og på bunnutbyggingsskinnen for CM.

Art.nr:
TS 8612280
Produktbeskrivelse
Hektes lettvint inn og sikres med en skrue. Innhektingsteknikken forenkler monteringen og demonteringen. Sikring er nødvendig på en side, kan også gjøres på begge sider ved behov.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Monteringsmuligheter
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen, på det ytterste montasjenivået
På den horisontale TS, VX SE skapprofilen
På bunnutbyggingsskinne for TP
Henvisning
For skap med montasjeplate er 2 montasjeskinner inkludert i leveringsomfanget.
Passer for
Passer til bredde/dybde: 800 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
3,496 kg
Bruttovekt
3,695 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Montasjeskinne 18 x 38 mm, for B/D: 800 mm
Datablad
Teknikk i detalj