Glideskinne for montasjeplate VX

Artikkelnummer: VX 8617.402

El nummer: E2406530

For sideveis innskyving av montasjeplaten.

Artikkelnummer:
VX 8617.402
Produktbeskrivelse
For sideveis innskyving av montasjeplaten. Monteres i framtrukket posisjon.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
5,33 kg
Bruttovekt
6,06 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177921115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX glideskinne, for montasjeplate, for B: 1200 mm
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure