Montasjeplatefeste for styrepult TP, pultunderdel, for høye dynamiske belastninger

Art.nr: CM 5001.075

For reduksjon av vibrasjoner på montasjeplaten.

Art.nr:
CM 5001.075
Produktbeskrivelse
For reduksjon av vibrasjoner på montasjeplaten.
Anvendelsesområder
For transport av tunge enheter
For dynamiske applikasjoner, når en direkte forbindelse til vegg-/bærekonstruksjonen skal opprettes (f.eks. med mobile skap, som f.eks. kransystemer)
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
Forhåndsmonteres enkelt på de eksisterende boringene til montasjeplaten
Veggfeste fra innsiden: Direkte gjennom vinkel og kapsling til veggen/bærekonstruksjonen.
Veggfeste fra utsiden: Skruer f.eks. for veggfesteholder kan enkelt dreies utenfra inn i platemutter.
Henvisning
Testet i forbindelse med DIN EN 60 721 skarphetsgrad 3M4, med 150 kg vekt jevnt fordelt på montasjeplaten
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,45 kg
Bruttovekt
0,456 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177541979
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
CM montasjeplatefeste, for styrepult, TP pultunderdeler
Dokumentasjon
Info sheet