Delmontasjeplater for VX, VX SE, PC, IW

Artikkelnummer: VX 8617.510

El nummer: E2406535

For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser.

Artikkelnummer:
VX 8617.510
Produktbeskrivelse
For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser
Materiale
Stålplate, 2,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer til dørbredde
600 mm
Monteringsmuligheter
Monteringen kan enten utføres stående som vertikal montasjeflate eller liggende flatt som horisontal bunn
Festes direkte på skapprofilen
Hvis påbygget er trukket fram, skjer festing med systemchassis på vilkårlig monteringsnivå i skapet.
For montering av delmontasjeplater i flere nivåer bak hverandre kan delmontasjeplatene svinges for rask tilgang til de nivåene som ligger bak, med hengselfeste.
Henvisning
For montering i VX SE, PC, IW trenger man adapterskinne VX
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Dybde: 300 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
PC
Bredde: = 400 mm
= 600 mm
Dybde: = 400 mm
= 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
4,42 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
16,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177919365
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
VX delmontasjeplate, mål: 500x300 mm
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj