Montasjeplate for TS

Artikkelnummer: TS 8614.180

For bruk i 400 mm brede TS-skap uten montasjeplate.

Artikkelnummer:
TS 8614.180
Materiale
Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
Justerbar i 25 mm-raster
Montasjetips
TS montasjeskinnen 13 x 38 mm kan brukes som montasjeplate-glideskinne
For montering i bredere skap er breddeinndelingen nødvendig
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 400 mm
Høyde: = 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
17,4 kg
Bruttovekt
17,6 kg
EAN
4028177541764
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
TS Montasjeplate, for TS, 400 mm brede, H: 1800 mm