- Artikkelnummer:
- DK 7859.010
- Utførelse
- Europlugg EN 50075, CEE 7/16, type: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Produktbeskrivelse
- For tidsbesparende og enkel tilkobling av IT-systembelysning-LED.
- Farge
- svart
- Lengde tilkoblingskabel
- 2 000 mm
- Henvisning
- De pluggklare tilkoblingsledningene må kun brukes med IT systembelysningen LED
- Bruk sammen med annen Rittal systembelysning eller andre produkter er ikke tillatt
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,15 kg
- Bruttovekt
- 0,152 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
-
DK nettkabel med Europlugg, for IT systemlys LED 7859.000