Tilkoblingsledning

Artikkelnummer: SZ 2500.530

El nummer: E2415800

For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.

Artikkelnummer:
SZ 2500.530
Utførelse
Gjennomgangskabler, 3-polet (med kontakt og plugg)
Produktbeskrivelse
For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
Farge
Orange
Lengde
1 000 mm
AWG
AWG 16
Normer
Nettilkoblingsledninger: AVLV2
Nettilkobling-pluggforbindelse: ECBT2
Dimensjoner
Lengde: 1.000 mm
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,15 kg
Bruttovekt
0,16 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177811362
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
SZ Connection cable, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK