Tilkoblingsledning

Artikkelnummer: SZ 2500.440

El nummer: E1500863

For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.

Artikkelnummer:
SZ 2500.440
Utførelse
Gjennomgangskabler, 2-polet (med kontakt og plugg)
Produktbeskrivelse
For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
Farge
Svart
Lengde
1 000 mm
AWG
AWG 18
Normer
Nettilkoblingsledninger: AVLV2
Nettilkobling-pluggforbindelse: ECBT2
Dimensjoner
Lengde: 1.000 mm
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,34 kg
Bruttovekt
0,371 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177809130
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
Tilkoblingsledning for systembelysning, for gjennomgangskobling, 2-polet, 24 V DC, lengde 1000 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Produsenterklæring