Systembelysning LED

Art.nr: SZ 2500311

Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.

Art.nr:
SZ 2500311
Utførelse
med stikkontakt, med bevegelsessensor
Fordeler
Optimal belysning i hele koblingsskapet
Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
Egnet utstyr for bruken
Utførelse
Bevegelsesmelder
Stikkontakt
90° dreibar pluggforbindelse
Justerbar lysretning
Justerbar lysfordeling
Materiale
Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: polykarbonat
Lysender: PC-ABS
Farge
Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Nytteeffekt
13 W
Tilkoblingsmuligheter
Innmating, 3-polet
Gjennomgangskabler, 3-polet
Motion detector
Ja
Overvoltage category
II
Kapslingsklasse
II (beskyttelsesisolert)
Lys montasjetype
fastskruing
Klips-feste
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
300 V AC
Monteringsmuligheter
Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Belysningsstrøm
1 200 lm
Lysfarge
4000 K (nøytral hvit)
Henvisning
Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
Dimensjoner
Bredde: 437 mm
Høyde: 85 mm
Dybde: 44 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Stikkontakter
GB (type G, BS 1363)
Måledriftsspenning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utførelse stikkontakt
GB (type G, BS 1363)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,68 kg
Bruttovekt
0,706 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177811317
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ LED system light, 1200 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with motion detector
Godkjenninger
CQC-CCC
ENEC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Energy efficiency label
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Generell teknisk informasjon