Systembelysning LED

Art.nr: SZ 2500220

El nummer: E3000344

Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.

Art.nr:
SZ 2500220
Utførelse
uten stikkontakt
Fordeler
Optimal belysning i hele koblingsskapet
Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
Egnet utstyr for bruken
Utførelse
90° dreibar pluggforbindelse
Justerbar lysfordeling
Materiale
Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: polykarbonat
Lysender: PC-ABS
Farge
Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Nytteeffekt
11 W
Tilkoblingsmuligheter
Innmating, 2-polet
Gjennomgangskabler, 2-polet
Dørposisjonsbryter
Kapslingsklasse
III (SELV)
Lys montasjetype
fastskruing
Klips-feste
Magnet-feste (tilbehør)
Monteringsmuligheter
Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Belysningsstrøm
900 lm
Lysfarge
4000 K (nøytral hvit)
Henvisning
Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
Dimensjoner
Bredde: 437 mm
Høyde: 75 mm
Dybde: 23 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,394 kg
Bruttovekt
0,54 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177806979
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
Systembelysning LED, 900 Lumen, lengde 437 mm, 24 V DC
Godkjenninger
CQC
ENEC
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Energy efficiency label
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon